请问S32K14 系列的SPI在工作时能进行主机从机切换吗?
即刚开始工作是主机,突然想变从机,可以动态设置吗?谢谢!
SPI的工作机制一般是一主多从,实现的本质是Master和Slave的移位寄存器的数据交换,没见过你说的这种自动交换的特性,在运行过程中将Master改为Slave肯定是可以的,无缝的那种肯定是没有的。
这种讨论没有意义,不标准的实现方式有太多种,但是这并不符合标准
如果你有实际的项目是需要这样实现的,请给出你的slave器件信息,通常Slave的Clock是由Master提供的,MCU可以随意切换没啥关系,你的Slave怎么切换成Master我很是疑问,你这个应用场景我就没见过