=> tftp 0xa0000000 nxa22585/ls1046ardb/lsdk2012_yocto_tiny_LS_arm64.itb Using e1000#0 device TFTP from server 192.168.2.1; our IP address is 192.168.2.244 Filename 'nxa22585/ls1046ardb/lsdk2012_yocto_tiny_LS_arm64.itb'. Load address: 0xa0000000 Loading: ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ############################### 8.9 MiB/s done Bytes transferred = 35753732 (2218f04 hex) => bootm 0xa0000000#ls1046ardb ## Loading kernel from FIT Image at a0000000 ... Using 'ls1046ardb' configuration Trying 'kernel' kernel subimage Description: ARM64 Kernel Type: Kernel Image Compression: gzip compressed Data Start: 0xa00000d0 Data Size: 14190194 Bytes = 13.5 MiB Architecture: AArch64 OS: Linux Load Address: 0x84080000 Entry Point: 0x84080000 Hash algo: crc32 Hash value: 88e4688d Verifying Hash Integrity ... crc32+ OK ## Loading ramdisk from FIT Image at a0000000 ... Using 'ls1046ardb' configuration Trying 'initrd' ramdisk subimage Description: initrd for arm64 Type: RAMDisk Image Compression: uncompressed Data Start: 0xa0d88824 Data Size: 21115455 Bytes = 20.1 MiB Architecture: AArch64 OS: Linux Load Address: 0x00000000 Entry Point: 0x00000000 Hash algo: crc32 Hash value: 0bd48504 Verifying Hash Integrity ... crc32+ OK ## Loading fdt from FIT Image at a0000000 ... Using 'ls1046ardb' configuration Trying 'ls1046ardb-dtb' fdt subimage Description: ls1046ardb-dtb Type: Flat Device Tree Compression: uncompressed Data Start: 0xa21d541c Data Size: 31651 Bytes = 30.9 KiB Architecture: AArch64 Load Address: 0x90000000 Hash algo: crc32 Hash value: 5f5b0141 Verifying Hash Integrity ... crc32+ OK Loading fdt from 0xa21d541c to 0x90000000 Booting using the fdt blob at 0x90000000 Uncompressing Kernel Image Loading Ramdisk to 8ebdc000, end 8ffff23f ... OK Loading Device Tree to 000000008ebc1000, end 000000008ebdbba2 ... OK WARNING failed to get smmu node: FDT_ERR_NOTFOUND WARNING failed to get smmu node: FDT_ERR_NOTFOUND Starting kernel ... [ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0000000000 [0x410fd082] [ 0.000000] Linux version 5.4.47 (jenkins@saturn) (gcc version 7.5.0 (Ubuntu/Linaro 7.5.0-3ubuntu1~18.04)) #3 SMP PREEMPT Sun Dec 6 02:52:43 CST 2020 [ 0.000000] Machine model: LS1046A RDB Board [ 0.000000] earlycon: uart8250 at MMIO 0x00000000021c0500 (options '') [ 0.000000] printk: bootconsole [uart8250] enabled [ 0.000000] efi: Getting EFI parameters from FDT: [ 0.000000] efi: UEFI not found. [ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node qman-fqd, compatible id fsl,qman-fqd [ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node qman-pfdr, compatible id fsl,qman-pfdr [ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node bman-fbpr, compatible id fsl,bman-fbpr [ 0.000000] cma: Reserved 320 MiB at 0x00000000e7c00000 [ 0.000000] NUMA: No NUMA configuration found [ 0.000000] NUMA: Faking a node at [mem 0x0000000080000000-0x00000009ff7fffff] [ 0.000000] NUMA: NODE_DATA [mem 0x9fb80b800-0x9fb80cfff] [ 0.000000] Zone ranges: [ 0.000000] DMA32 [mem 0x0000000080000000-0x00000000ffffffff] [ 0.000000] Normal [mem 0x0000000100000000-0x00000009ff7fffff] [ 0.000000] Movable zone start for each node [ 0.000000] Early memory node ranges [ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000080000000-0x00000000fbdfffff] [ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000880000000-0x00000009fbffffff] [ 0.000000] node 0: [mem 0x00000009ff000000-0x00000009ff7fffff] [ 0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000080000000-0x00000009ff7fffff] [ 0.000000] psci: probing for conduit method from DT. [ 0.000000] psci: PSCIv1.1 detected in firmware. [ 0.000000] psci: Using standard PSCI v0.2 function IDs [ 0.000000] psci: MIGRATE_INFO_TYPE not supported. [ 0.000000] psci: SMC Calling Convention v1.1 [ 0.000000] percpu: Embedded 24 pages/cpu s59928 r8192 d30184 u98304 [ 0.000000] Detected PIPT I-cache on CPU0 [ 0.000000] CPU features: detected: EL2 vector hardening [ 0.000000] CPU features: kernel page table isolation forced ON by KASLR [ 0.000000] CPU features: detected: Kernel page table isolation (KPTI) [ 0.000000] Speculative Store Bypass Disable mitigation not required [ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 2033376 [ 0.000000] Policy zone: Normal [ 0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,115200 root=/dev/ram0 earlycon=uart8250,mmio,0x21c0500 mtdparts=1550000.spi-0:1m(rcw),15m(u-boot),48m(kernel.itb);7e800000.flash:16m(nand_uboot),48m(nand_kernel),448m(nand_free) [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 1048576 (order: 11, 8388608 bytes, linear) [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes, linear) [ 0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off [ 0.000000] software IO TLB: mapped [mem 0xe3c00000-0xe7c00000] (64MB) [ 0.000000] Memory: 7652188K/8263680K available (18748K kernel code, 2484K rwdata, 8892K rodata, 5888K init, 1001K bss, 283812K reserved, 327680K cma-reserved) [ 0.000000] rcu: Preemptible hierarchical RCU implementation. [ 0.000000] rcu: RCU restricting CPUs from NR_CPUS=16 to nr_cpu_ids=4. [ 0.000000] Tasks RCU enabled. [ 0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 25 jiffies. [ 0.000000] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=4 [ 0.000000] NR_IRQS: 64, nr_irqs: 64, preallocated irqs: 0 [ 0.000000] GIC: Adjusting CPU interface base to 0x000000000142f000 [ 0.000000] GIC: Using split EOI/Deactivate mode [ 0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x2b8/0x458 with crng_init=0 [ 0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 25.00MHz (phys). [ 0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x5c40939b5, max_idle_ns: 440795202646 ns [ 0.000001] sched_clock: 56 bits at 25MHz, resolution 40ns, wraps every 4398046511100ns [ 0.008426] Console: colour dummy device 80x25 [ 0.012921] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 50.00 BogoMIPS (lpj=100000) [ 0.023330] pid_max: default: 32768 minimum: 301 [ 0.028020] LSM: Security Framework initializing [ 0.032716] Mount-cache hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes, linear) [ 0.040350] Mountpoint-cache hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes, linear) [ 0.072429] ASID allocator initialised with 32768 entries [ 0.085864] rcu: Hierarchical SRCU implementation. [ 0.099513] EFI services will not be available. [ 0.112073] smp: Bringing up secondary CPUs ... [ 0.148751] Detected PIPT I-cache on CPU1 [ 0.148773] CPU1: Booted secondary processor 0x0000000001 [0x410fd082] [ 0.180761] Detected PIPT I-cache on CPU2 [ 0.180774] CPU2: Booted secondary processor 0x0000000002 [0x410fd082] [ 0.212786] Detected PIPT I-cache on CPU3 [ 0.212799] CPU3: Booted secondary processor 0x0000000003 [0x410fd082] [ 0.212826] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs [ 0.248694] SMP: Total of 4 processors activated. [ 0.253421] CPU features: detected: 32-bit EL0 Support [ 0.258590] CPU features: detected: CRC32 instructions [ 0.271474] CPU: All CPU(s) started at EL2 [ 0.275596] alternatives: patching kernel code [ 0.281068] devtmpfs: initialized [ 0.286880] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns [ 0.296681] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear) [ 0.306475] xor: measuring software checksum speed [ 0.348710] 8regs : 7617.000 MB/sec [ 0.392726] 32regs : 7682.000 MB/sec [ 0.436743] arm64_neon: 7531.000 MB/sec [ 0.440943] xor: using function: 32regs (7682.000 MB/sec) [ 0.446370] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem [ 0.452106] DMI not present or invalid. [ 0.456107] NET: Registered protocol family 16 [ 0.461094] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic allocations [ 0.467222] audit: initializing netlink subsys (disabled) [ 0.472714] audit: type=2000 audit(0.428:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1 [ 0.480510] cpuidle: using governor menu [ 0.484526] Bman ver:0a02,02,01 [ 0.489547] qman-fqd addr 0x00000009ff800000 size 0x800000 [ 0.495059] qman-pfdr addr 0x00000009fc000000 size 0x2000000 [ 0.500747] Qman ver:0a01,03,02,01 [ 0.504246] hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 4 watchpoint registers. [ 0.511596] Serial: AMBA PL011 UART driver [ 0.515748] imx mu driver is registered. [ 0.519691] imx rpmsg driver is registered. [ 0.528918] Machine: LS1046A RDB Board [ 0.532682] SoC family: QorIQ LS1046A [ 0.536355] SoC ID: svr:0x87070010, Revision: 1.0 [ 0.556941] HugeTLB registered 1.00 GiB page size, pre-allocated 0 pages [ 0.563683] HugeTLB registered 32.0 MiB page size, pre-allocated 0 pages [ 0.570420] HugeTLB registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages [ 0.577156] HugeTLB registered 64.0 KiB page size, pre-allocated 0 pages [ 0.584398] cryptd: max_cpu_qlen set to 1000 [ 0.655937] raid6: neonx8 gen() 4385 MB/s [ 0.727958] raid6: neonx8 xor() 3704 MB/s [ 0.799986] raid6: neonx4 gen() 3790 MB/s [ 0.872015] raid6: neonx4 xor() 3361 MB/s [ 0.944072] raid6: neonx2 gen() 2884 MB/s [ 1.016082] raid6: neonx2 xor() 3381 MB/s [ 1.088109] raid6: neonx1 gen() 2241 MB/s [ 1.160143] raid6: neonx1 xor() 2507 MB/s [ 1.232188] raid6: int64x8 gen() 2021 MB/s [ 1.304208] raid6: int64x8 xor() 1633 MB/s [ 1.376246] raid6: int64x4 gen() 2163 MB/s [ 1.448251] raid6: int64x4 xor() 1658 MB/s [ 1.520294] raid6: int64x2 gen() 1515 MB/s [ 1.592310] raid6: int64x2 xor() 1505 MB/s [ 1.664354] raid6: int64x1 gen() 1112 MB/s [ 1.736363] raid6: int64x1 xor() 993 MB/s [ 1.740650] raid6: using algorithm neonx8 gen() 4385 MB/s [ 1.746074] raid6: .... xor() 3704 MB/s, rmw enabled [ 1.751060] raid6: using neon recovery algorithm [ 1.756182] ACPI: Interpreter disabled. [ 1.761865] iommu: Default domain type: Passthrough [ 1.766968] vgaarb: loaded [ 1.769808] SCSI subsystem initialized [ 1.773716] usbcore: registered new interface driver usbfs [ 1.779244] usbcore: registered new interface driver hub [ 1.784602] usbcore: registered new device driver usb [ 1.790184] i2c i2c-0: IMX I2C adapter registered [ 1.794924] i2c i2c-0: using dma0chan16 (tx) and dma0chan17 (rx) for DMA transfers [ 1.802699] i2c i2c-1: IMX I2C adapter registered [ 1.807976] mc: Linux media interface: v0.10 [ 1.812275] videodev: Linux video capture interface: v2.00 [ 1.817813] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered [ 1.822800] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti [ 1.831986] PTP clock support registered [ 1.836016] EDAC MC: Ver: 3.0.0 [ 1.839791] bman-fbpr addr 0x00000009fe000000 size 0x1000000 [ 1.845500] Bman err interrupt handler present [ 1.850380] Bman portal initialised, cpu 0 [ 1.854556] Bman portal initialised, cpu 1 [ 1.858730] Bman portal initialised, cpu 2 [ 1.862904] Bman portal initialised, cpu 3 [ 1.867018] Bman portals initialised [ 1.871373] Qman err interrupt handler present [ 1.876135] QMan: Allocated lookup table at (____ptrval____), entry count 131073 [ 1.883987] Qman portal initialised, cpu 0 [ 1.888157] Qman portal initialised, cpu 1 [ 1.892323] Qman portal initialised, cpu 2 [ 1.896491] Qman portal initialised, cpu 3 [ 1.900604] Qman portals initialised [ 1.904242] Bman: BPID allocator includes range 32:32 [ 1.909346] Qman: FQID allocator includes range 256:256 [ 1.914595] Qman: FQID allocator includes range 32768:32768 [ 1.920225] Qman: CGRID allocator includes range 0:256 [ 1.925515] Qman: pool channel allocator includes range 1025:15 [ 1.931522] No USDPAA memory, no 'fsl,usdpaa-mem' in device-tree [ 1.937822] fsl-ifc 1530000.ifc: Freescale Integrated Flash Controller [ 1.944395] fsl-ifc 1530000.ifc: IFC version 1.4, 8 banks [ 1.949953] FPGA manager framework [ 1.953404] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized. [ 1.960041] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter [ 1.966234] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0 [ 1.970200] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes) [ 1.977185] pnp: PnP ACPI: disabled [ 1.983415] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise' [ 1.983417] thermal_sys: Registered thermal governor 'power_allocator' [ 1.989756] NET: Registered protocol family 2 [ 2.000891] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 4096 (order: 4, 65536 bytes, linear) [ 2.009518] TCP established hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes, linear) [ 2.017706] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 8, 1048576 bytes, linear) [ 2.025583] TCP: Hash tables configured (established 65536 bind 65536) [ 2.032187] UDP hash table entries: 4096 (order: 5, 131072 bytes, linear) [ 2.039096] UDP-Lite hash table entries: 4096 (order: 5, 131072 bytes, linear) [ 2.046510] NET: Registered protocol family 1 [ 2.051063] RPC: Registered named UNIX socket transport module. [ 2.057020] RPC: Registered udp transport module. [ 2.061746] RPC: Registered tcp transport module. [ 2.066471] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module. [ 2.072948] PCI: CLS 0 bytes, default 64 [ 2.076945] Trying to unpack rootfs image as initramfs... [ 2.589879] Freeing initrd memory: 20620K [ 2.594252] hw perfevents: enabled with armv8_cortex_a72 PMU driver, 7 counters available [ 2.602706] kvm [1]: IPA Size Limit: 44bits [ 2.607335] kvm [1]: vgic interrupt IRQ1 [ 2.611333] kvm [1]: Hyp mode initialized successfully [ 2.617924] Initialise system trusted keyrings [ 2.622437] workingset: timestamp_bits=44 max_order=21 bucket_order=0 [ 2.629179] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher [ 2.635155] NFS: Registering the id_resolver key type [ 2.640237] Key type id_resolver registered [ 2.644438] Key type id_legacy registered [ 2.648468] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering... [ 2.655212] jffs2: version 2.2. (NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc. [ 2.661431] fuse: init (API version 7.31) [ 2.665523] 9p: Installing v9fs 9p2000 file system support [ 2.678807] Key type asymmetric registered [ 2.682923] Asymmetric key parser 'x509' registered [ 2.687835] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 243) [ 2.695317] io scheduler mq-deadline registered [ 2.699872] io scheduler kyber registered [ 2.713057] layerscape-pcie 3400000.pcie: host bridge /soc/pcie@3400000 ranges: [ 2.720418] layerscape-pcie 3400000.pcie: IO 0x4000010000..0x400001ffff -> 0x00000000 [ 2.728560] layerscape-pcie 3400000.pcie: MEM 0x4040000000..0x407fffffff -> 0x40000000 [ 2.736770] layerscape-pcie 3400000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00 [ 2.743509] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff] [ 2.749024] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000-0xffff] [ 2.755238] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x4040000000-0x407fffffff] (bus address [0x40000000-0x7fffffff]) [ 2.765829] pci 0000:00:00.0: [1957:81c0] type 01 class 0x060400 [ 2.771905] pci 0000:00:00.0: supports D1 D2 [ 2.776196] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot [ 2.783968] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01-ff] [ 2.789327] pcieport 0000:00:00.0: PME: Signaling with IRQ 63 [ 2.795192] pcieport 0000:00:00.0: AER: enabled with IRQ 62 [ 2.800899] layerscape-pcie 3500000.pcie: host bridge /soc/pcie@3500000 ranges: [ 2.808258] layerscape-pcie 3500000.pcie: IO 0x4800010000..0x480001ffff -> 0x00000000 [ 2.816399] layerscape-pcie 3500000.pcie: MEM 0x4840000000..0x487fffffff -> 0x40000000 [ 2.824591] layerscape-pcie 3500000.pcie: PCI host bridge to bus 0001:00 [ 2.831330] pci_bus 0001:00: root bus resource [bus 00-ff] [ 2.836843] pci_bus 0001:00: root bus resource [io 0x10000-0x1ffff] (bus address [0x0000-0xffff]) [ 2.845853] pci_bus 0001:00: root bus resource [mem 0x4840000000-0x487fffffff] (bus address [0x40000000-0x7fffffff]) [ 2.856442] pci 0001:00:00.0: [1957:81c0] type 01 class 0x060400 [ 2.862513] pci 0001:00:00.0: supports D1 D2 [ 2.866802] pci 0001:00:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot [ 2.874550] pci 0001:00:00.0: PCI bridge to [bus 01-ff] [ 2.879900] pcieport 0001:00:00.0: PME: Signaling with IRQ 65 [ 2.885755] pcieport 0001:00:00.0: AER: enabled with IRQ 64 [ 2.891465] layerscape-pcie 3600000.pcie: host bridge /soc/pcie@3600000 ranges: [ 2.898826] layerscape-pcie 3600000.pcie: IO 0x5000010000..0x500001ffff -> 0x00000000 [ 2.906966] layerscape-pcie 3600000.pcie: MEM 0x5040000000..0x507fffffff -> 0x40000000 [ 2.915160] layerscape-pcie 3600000.pcie: PCI host bridge to bus 0002:00 [ 2.921899] pci_bus 0002:00: root bus resource [bus 00-ff] [ 2.927413] pci_bus 0002:00: root bus resource [io 0x20000-0x2ffff] (bus address [0x0000-0xffff]) [ 2.936426] pci_bus 0002:00: root bus resource [mem 0x5040000000-0x507fffffff] (bus address [0x40000000-0x7fffffff]) [ 2.947015] pci 0002:00:00.0: [1957:81c0] type 01 class 0x060400 [ 2.953086] pci 0002:00:00.0: supports D1 D2 [ 2.957376] pci 0002:00:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot [ 2.964366] pci 0002:01:00.0: [8086:10d3] type 00 class 0x020000 [ 2.970480] pci 0002:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x5040000000-0x504001ffff] [ 2.977159] pci 0002:01:00.0: reg 0x14: [mem 0x5040080000-0x50400fffff] [ 2.983837] pci 0002:01:00.0: reg 0x18: [io 0x21000-0x2101f] [ 2.989641] pci 0002:01:00.0: reg 0x1c: [mem 0x5040100000-0x5040103fff] [ 2.996377] pci 0002:01:00.0: reg 0x30: [mem 0x5040140000-0x504017ffff pref] [ 3.003664] pci 0002:01:00.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold [ 3.020899] pci 0002:00:00.0: BAR 14: assigned [mem 0x5040000000-0x50400fffff] [ 3.028165] pci 0002:00:00.0: BAR 13: assigned [io 0x20000-0x20fff] [ 3.034556] pci 0002:01:00.0: BAR 1: assigned [mem 0x5040000000-0x504007ffff] [ 3.041740] pci 0002:01:00.0: BAR 6: assigned [mem 0x5040080000-0x50400bffff pref] [ 3.049351] pci 0002:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x50400c0000-0x50400dffff] [ 3.056534] pci 0002:01:00.0: BAR 3: assigned [mem 0x50400e0000-0x50400e3fff] [ 3.063716] pci 0002:01:00.0: BAR 2: assigned [io 0x20000-0x2001f] [ 3.070025] pci 0002:00:00.0: PCI bridge to [bus 01-ff] [ 3.075276] pci 0002:00:00.0: bridge window [io 0x20000-0x20fff] [ 3.081576] pci 0002:00:00.0: bridge window [mem 0x5040000000-0x50400fffff] [ 3.088848] pcieport 0002:00:00.0: PME: Signaling with IRQ 67 [ 3.094712] pcieport 0002:00:00.0: AER: enabled with IRQ 66 [ 3.101561] EINJ: ACPI disabled. [ 3.110223] Bus freq driver module loaded [ 3.118959] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled [ 3.126516] printk: console [ttyS0] disabled [ 3.130833] 21c0500.serial: ttyS0 at MMIO 0x21c0500 (irq = 39, base_baud = 21875000) is a 16550A [ 3.139683] printk: console [ttyS0] enabled [ 3.139683] printk: console [ttyS0] enabled [ 3.148060] printk: bootconsole [uart8250] disabled [ 3.148060] printk: bootconsole [uart8250] disabled [ 3.158042] 21c0600.serial: ttyS1 at MMIO 0x21c0600 (irq = 39, base_baud = 21875000) is a 16550A [ 3.167228] SuperH (H)SCI(F) driver initialized [ 3.172277] msm_serial: driver initialized [ 3.183835] brd: module loaded [ 3.189810] loop: module loaded [ 3.194297] at24 0-0052: 65536 byte 24c512 EEPROM, writable, 1 bytes/write [ 3.202436] at24 0-0053: 65536 byte 24c512 EEPROM, writable, 1 bytes/write [ 3.210777] imx ahci driver is registered. [ 3.215169] ahci-qoriq 3200000.sata: 3200000.sata supply ahci not found, using dummy regulator [ 3.223805] ahci-qoriq 3200000.sata: 3200000.sata supply phy not found, using dummy regulator [ 3.232345] ahci-qoriq 3200000.sata: 3200000.sata supply target not found, using dummy regulator [ 3.241181] ahci-qoriq 3200000.sata: AHCI 0001.0301 32 slots 1 ports 6 Gbps 0x1 impl platform mode [ 3.250140] ahci-qoriq 3200000.sata: flags: 64bit ncq sntf pm clo only pmp fbs pio slum part ccc sds apst [ 3.260143] scsi host0: ahci-qoriq [ 3.263627] ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x03200000-0x0320ffff] port 0x100 irq 49 [ 3.272620] nand: device found, Manufacturer ID: 0x2c, Chip ID: 0xac [ 3.278972] nand: Micron MT29F4G08ABBEAH4 [ 3.282975] nand: 512 MiB, SLC, erase size: 256 KiB, page size: 4096, OOB size: 224 [ 3.291185] Bad block table found at page 131008, version 0x01 [ 3.298062] Bad block table found at page 130944, version 0x01 [ 3.304440] 3 cmdlinepart partitions found on MTD device 7e800000.flash [ 3.311050] Creating 3 MTD partitions on "7e800000.flash": [ 3.316531] 0x000000000000-0x000001000000 : "nand_uboot" [ 3.324345] 0x000001000000-0x000004000000 : "nand_kernel" [ 3.332325] 0x000004000000-0x000020000000 : "nand_free" [ 3.340315] fsl,ifc-nand 7e800000.nand: IFC NAND device at 0x7e800000, bank 0 [ 3.348513] spi-nor spi0.0: s25fs512s (65536 Kbytes) [ 3.353475] 3 cmdlinepart partitions found on MTD device 1550000.spi-0 [ 3.359999] Creating 3 MTD partitions on "1550000.spi-0": [ 3.365395] 0x000000000000-0x000000100000 : "rcw" [ 3.372331] 0x000000100000-0x000001000000 : "u-boot" [ 3.380323] 0x000001000000-0x000004000000 : "kernel.itb" [ 3.388416] spi-nor spi0.1: s25fs512s (65536 Kbytes) [ 3.398061] libphy: Fixed MDIO Bus: probed [ 3.402465] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6 [ 3.408153] thunder_xcv, ver 1.0 [ 3.411387] thunder_bgx, ver 1.0 [ 3.414624] nicpf, ver 1.0 [ 3.417662] libphy: Freescale XGMAC MDIO Bus: probed [ 3.427592] libphy: Freescale XGMAC MDIO Bus: probed [ 3.436710] libphy: Freescale XGMAC MDIO Bus: probed [ 3.442490] libphy: Freescale XGMAC MDIO Bus: probed [ 3.448273] libphy: Freescale XGMAC MDIO Bus: probed [ 3.454057] libphy: Freescale XGMAC MDIO Bus: probed [ 3.459828] libphy: Freescale XGMAC MDIO Bus: probed [ 3.465588] libphy: Freescale XGMAC MDIO Bus: probed [ 3.471364] libphy: Freescale XGMAC MDIO Bus: probed [ 3.477124] libphy: Freescale XGMAC MDIO Bus: probed [ 3.491539] Freescale FM module, FMD API version 21.1.0 [ 3.498960] Freescale FM Ports module [ 3.502620] fsl_mac: fsl_mac: FSL FMan MAC API based driver [ 3.508364] fsl_mac 1ae4000.ethernet: FMan MEMAC [ 3.512981] fsl_mac 1ae4000.ethernet: FMan MAC address: 00:e0:0c:00:89:00 [ 3.519860] fsl_mac 1ae6000.ethernet: FMan MEMAC [ 3.524476] fsl_mac 1ae6000.ethernet: FMan MAC address: 00:e0:0c:00:89:01 [ 3.531395] fsl_mac 1ae8000.ethernet: FMan MEMAC [ 3.536011] fsl_mac 1ae8000.ethernet: FMan MAC address: 00:e0:0c:00:89:02 [ 3.542928] fsl_mac 1aea000.ethernet: FMan MEMAC [ 3.547543] fsl_mac 1aea000.ethernet: FMan MAC address: 00:e0:0c:00:89:03 [ 3.554424] fsl_mac 1af0000.ethernet: FMan MEMAC [ 3.559039] fsl_mac 1af0000.ethernet: FMan MAC address: 00:e0:0c:00:89:04 [ 3.567011] fsl_mac 1af2000.ethernet: FMan MEMAC [ 3.571629] fsl_mac 1af2000.ethernet: FMan MAC address: 00:e0:0c:00:89:05 [ 3.578439] fsl_dpa: FSL DPAA Ethernet driver [ 3.584155] fsl_dpa: fsl_dpa: Probed interface eth0 [ 3.586155] ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300) [ 3.590147] fsl_dpa: fsl_dpa: Probed interface eth1 [ 3.600525] fsl_dpa: fsl_dpa: Probed interface eth2 [ 3.606746] fsl_dpa: fsl_dpa: Probed interface eth3 [ 3.613093] fsl_dpa: fsl_dpa: Probed interface eth4 [ 3.619557] fsl_dpa: fsl_dpa: Probed interface eth5 [ 3.624452] fsl_advanced: FSL DPAA Advanced drivers: [ 3.629411] fsl_proxy: FSL DPAA Proxy initialization driver [ 3.635101] fsl_oh: FSL FMan Offline Parsing port driver [ 3.640976] hclge is initializing [ 3.644286] hns3: Hisilicon Ethernet Network Driver for Hip08 Family - version [ 3.651503] hns3: Copyright (c) 2017 Huawei Corporation. [ 3.656831] e1000: Intel(R) PRO/1000 Network Driver - version 7.3.21-k8-NAPI [ 3.663875] e1000: Copyright (c) 1999-2006 Intel Corporation. [ 3.669631] e1000e: Intel(R) PRO/1000 Network Driver - 3.2.6-k [ 3.675458] e1000e: Copyright(c) 1999 - 2015 Intel Corporation. [ 3.681616] e1000e 0002:01:00.0: Interrupt Throttling Rate (ints/sec) set to dynamic conservative mode [ 3.740492] e1000e 0002:01:00.0 0002:01:00.0 (uninitialized): registered PHC clock [ 3.801918] e1000e 0002:01:00.0 eth6: (PCI Express:2.5GT/s:Width x1) 68:05:ca:35:6d:ec [ 3.809842] e1000e 0002:01:00.0 eth6: Intel(R) PRO/1000 Network Connection [ 3.816724] e1000e 0002:01:00.0 eth6: MAC: 3, PHY: 8, PBA No: E46981-008 [ 3.823445] igb: Intel(R) Gigabit Ethernet Network Driver - version 5.6.0-k [ 3.830402] igb: Copyright (c) 2007-2014 Intel Corporation. [ 3.835986] igbvf: Intel(R) Gigabit Virtual Function Network Driver - version 2.4.0-k [ 3.843810] igbvf: Copyright (c) 2009 - 2012 Intel Corporation. [ 3.850022] sky2: driver version 1.30 [ 3.854191] usbcore: registered new interface driver r8152 [ 3.859683] usbcore: registered new interface driver asix [ 3.865117] usbcore: registered new interface driver ax88179_178a [ 3.871458] VFIO - User Level meta-driver version: 0.3 [ 3.876820] dwc3 2f00000.usb: Failed to get clk 'ref': -2 [ 3.882520] dwc3 3000000.usb: Failed to get clk 'ref': -2 [ 3.888356] dwc3 3100000.usb: Failed to get clk 'ref': -2 [ 3.895086] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver [ 3.901612] ehci-pci: EHCI PCI platform driver [ 3.906065] ehci-platform: EHCI generic platform driver [ 3.911398] ehci-orion: EHCI orion driver [ 3.915489] ehci-exynos: EHCI EXYNOS driver [ 3.919742] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver [ 3.925924] ohci-pci: OHCI PCI platform driver [ 3.930376] ohci-platform: OHCI generic platform driver [ 3.935694] ohci-exynos: OHCI EXYNOS driver [ 3.940191] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: xHCI Host Controller [ 3.945679] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: new USB bus registered, assigned bus number 1 [ 3.953387] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: hcc params 0x0220f66d hci version 0x100 quirks 0x0000000002010810 [ 3.962790] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: irq 46, io mem 0x02f00000 [ 3.968983] hub 1-0:1.0: USB hub found [ 3.972739] hub 1-0:1.0: 1 port detected [ 3.976766] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: xHCI Host Controller [ 3.982250] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: new USB bus registered, assigned bus number 2 [ 3.989906] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: Host supports USB 3.0 SuperSpeed [ 3.996629] hub 2-0:1.0: USB hub found [ 4.000384] hub 2-0:1.0: 1 port detected [ 4.004440] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: xHCI Host Controller [ 4.009925] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: new USB bus registered, assigned bus number 3 [ 4.017625] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: hcc params 0x0220f66d hci version 0x100 quirks 0x0000000002010810 [ 4.027020] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: irq 47, io mem 0x03000000 [ 4.033172] hub 3-0:1.0: USB hub found [ 4.036926] hub 3-0:1.0: 1 port detected [ 4.040944] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: xHCI Host Controller [ 4.046429] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: new USB bus registered, assigned bus number 4 [ 4.054086] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: Host supports USB 3.0 SuperSpeed [ 4.060799] hub 4-0:1.0: USB hub found [ 4.064553] hub 4-0:1.0: 1 port detected [ 4.068607] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: xHCI Host Controller [ 4.074093] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: new USB bus registered, assigned bus number 5 [ 4.081796] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: hcc params 0x0220f66d hci version 0x100 quirks 0x0000000002010810 [ 4.091197] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: irq 48, io mem 0x03100000 [ 4.097347] hub 5-0:1.0: USB hub found [ 4.101103] hub 5-0:1.0: 1 port detected [ 4.105127] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: xHCI Host Controller [ 4.110613] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: new USB bus registered, assigned bus number 6 [ 4.118269] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: Host supports USB 3.0 SuperSpeed [ 4.124984] hub 6-0:1.0: USB hub found [ 4.128737] hub 6-0:1.0: 1 port detected [ 4.132946] usbcore: registered new interface driver usb-storage [ 4.141413] ftm-alarm 29d0000.timer: registered as rtc1 [ 4.153660] rtc-pcf2127-i2c 1-0051: registered as rtc0 [ 4.159387] i2c /dev entries driver [ 4.164861] ptp_qoriq: device tree node missing required elements, try automatic configuration [ 4.173536] pps pps0: new PPS source ptp1 [ 4.180422] imx2-wdt 2ad0000.watchdog: timeout 60 sec (nowayout=0) [ 4.187619] qoriq_cpufreq: Freescale QorIQ CPU frequency scaling driver [ 4.194548] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver [ 4.200734] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman [ 4.205440] Synopsys Designware Multimedia Card Interface Driver [ 4.212292] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper [ 4.244022] mmc0: SDHCI controller on 1560000.esdhc [1560000.esdhc] using ADMA 64-bit [ 4.253011] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs [ 4.259768] caam 1700000.crypto: Linux CAAM Queue I/F driver initialised [ 4.266675] caam 1700000.crypto: device ID = 0x0a11030100000000 (Era 8) [ 4.273301] caam 1700000.crypto: job rings = 3, qi = 1 [ 4.286541] caam algorithms registered in /proc/crypto [ 4.292475] caam 1700000.crypto: caam pkc algorithms registered in /proc/crypto [ 4.300213] caam_jr 1710000.jr: registering rng-caam [ 4.307115] caam 1700000.crypto: algorithms registered in /proc/crypto [ 4.316771] usbcore: registered new interface driver usbhid [ 4.322347] usbhid: USB HID core driver [ 4.327303] Freescale USDPAA process driver [ 4.331495] fsl-usdpaa: no region found [ 4.335337] Freescale USDPAA process IRQ driver [ 4.342471] optee: probing for conduit method from DT. [ 4.347606] optee: api uid mismatch [ 4.355428] NET: Registered protocol family 26 [ 4.359880] u32 classifier [ 4.362587] input device check on [ 4.366253] Actions configured [ 4.370062] Initializing XFRM netlink socket [ 4.374374] NET: Registered protocol family 10 [ 4.379289] Segment Routing with IPv6 [ 4.382996] sit: IPv6, IPv4 and MPLS over IPv4 tunneling driver [ 4.389106] NET: Registered protocol family 17 [ 4.393566] NET: Registered protocol family 15 [ 4.398022] Bridge firewalling registered [ 4.402113] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8 [ 4.406308] lib80211: common routines for IEEE802.11 drivers [ 4.412003] 9pnet: Installing 9P2000 support [ 4.416295] tsn generic netlink module v1 init... [ 4.421019] Key type dns_resolver registered [ 4.425466] registered taskstats version 1 [ 4.429559] Loading compiled-in X.509 certificates [ 4.435130] Btrfs loaded, crc32c=crc32c-generic [ 4.443751] rtc-pcf2127-i2c 1-0051: setting system clock to 2030-07-20T11:16:15 UTC (1910776575) [ 4.452798] ALSA device list: [ 4.455758] No soundcards found. [ 4.461088] Freeing unused kernel memory: 5888K [ 4.465694] Run /init as init process INIT: version 2.88 booting Starting udev [ 4.548133] usb 2-1: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 2 using xhci-hcd [ 4.569364] udevd[315]: starting version 3.2.8 [ 4.573955] random: udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read) [ 4.577159] usb-storage 2-1:1.0: USB Mass Storage device detected [ 4.577251] mmc0: new ultra high speed SDR50 SDHC card at address aaaa [ 4.577531] mmcblk0: mmc0:aaaa SL08G 7.40 GiB [ 4.580437] random: udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read) [ 4.586496] usb 3-1: new high-speed USB device number 2 using xhci-hcd [ 4.593068] random: udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read) [ 4.601584] scsi host1: usb-storage 2-1:1.0 [ 4.606429] udevd[321]: starting eudev-3.2.8 [ 4.619935] mmcblk0: p1 p2 [ 4.814635] fsl_dpa soc:fsl,dpaa:ethernet@2 fm1-mac3: renamed from eth0 [ 4.848738] fsl_dpa soc:fsl,dpaa:ethernet@4 fm1-mac5: renamed from eth2 [ 4.861004] random: fast init done [ 4.880204] fsl_dpa soc:fsl,dpaa:ethernet@8 fm1-mac9: renamed from eth4 [ 4.912204] fsl_dpa soc:fsl,dpaa:ethernet@3 fm1-mac4: renamed from eth1 [ 4.923712] usb-storage 3-1:1.0: USB Mass Storage device detected [ 4.933940] scsi host2: usb-storage 3-1:1.0 [ 4.936432] fsl_dpa soc:fsl,dpaa:ethernet@5 fm1-mac6: renamed from eth3 [ 4.964290] fsl_dpa soc:fsl,dpaa:ethernet@9 fm1-mac10: renamed from eth5 Configuring packages on first boot.... (This may take several minutes. Please do not power off the machine.) Running postinst /etc/rpm-postinsts/100-sysvinit-inittab... INIT: Entering runlevel: 5un-postinsts exists during rc.d purge Configuring network interfaces... done. Starting random number generator daemon Initializing available sources Initializing entropy source hwrng [ 5.624746] scsi 1:0:0:0: Direct-Access SanDisk Ultra USB 3.0 1.00 PQ: 0 ANSI: 6 [ 5.633229] sd 1:0:0:0: [sda] 30031250 512-byte logical blocks: (15.4 GB/14.3 GiB) [ 5.642018] sd 1:0:0:0: [sda] Write Protect is off [ 5.647109] sd 1:0:0:0: [sda] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA [ 5.681599] sda: sda1 sda2 sda3 sda4 [ 5.686491] sd 1:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk [ 6.040259] scsi 2:0:0:0: Direct-Access Kingston DataTraveler 3.0 PMAP PQ: 0 ANSI: 6 [ 7.797347] sd 2:0:0:0: [sdb] 30728832 512-byte logical blocks: (15.7 GB/14.7 GiB) [ 7.805008] sd 2:0:0:0: [sdb] Write Protect is off [ 7.816045] sd 2:0:0:0: [sdb] No Caching mode page found [ 7.821355] sd 2:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through [ 7.871524] sdb: sdb1 [ 7.877448] sd 2:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk Initializing AES[ 9.969262] random: crng init done buffer Ena[ 9.972882] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting bling JITTER rng support Initializing entropy source jitter . Starting OpenBSD Secure Shell server: sshd generating ssh RSA host key... generating ssh ECDSA host key... generating ssh ED25519 host key... done. Starting syslogd/klogd: done NXP LSDK tiny 2012 (based on Yocto) TinyLinux login: root root@TinyLinux:~# cat /sys/class/thermal/thermal_zone*/temp 48000 48000 48000 48000 48000 root@TinyLinux:~#