AnsweredAssumed Answered

AN11403中TEA18362进演算问题咨询

Question asked by holsen hou on Dec 17, 2017
 我们按AN11403中TEA18362进行演算,
按贵公司65W参数, 针对所发用手册计算,进行演算,有些地方请指导下
1、 L = 340 uH怎么计算得来的。
     Ip sat=Np Bmax Ae /Lp 
     Ip sat的计算?
     Np 的计算?
  根据贵司图六
ton=L* Ipmax /VDC ,中
 ton如何选取?
• tvalley = 1.6 us  如何得来?
• Vo = 19.5 V
• L = 340 UH 如何得来?
• Ip(max) = 4.9 A 如何得来?
在这些都没有出来前,给个数值得出   Np=44T?   图16的意义是从何而来?
从计算框图是
先计算 Np、然后计算L . 
    同时没有给出,占空比在低端的计算验证,
2、Nmax=VBR MOSFET - Vmax- Vos/(Vo +VF) 

   与你们EXCEL的表格计算数据不符:
  当VBR MOSFET取600V  
264VAC的Vmax为375

Vos取125V
 得到的Nmax为100/19.6=5.10
Nmin=Vmax /VR-Vo-VF 
264VAC的Vmax为375
VR按你们的设定120
Nmin=375/100.4=3.73
或者,VR按100,推算出来Nmin=375/80.4=4.66
 
后续,还有很多需要进行指导,不知是否有更明确的计算?

Outcomes