Hola a todos.
Es necesario seleccionar una de las siguientes opciones para trabajar punto flotante con microcontrolador?
Solved! Go to Solution.
Yes. You may also replace library, included in project with one that includes floating point support.
Yes. You may also replace library, included in project with one that includes floating point support.
Hola Edward.
¿Cuáles son las librerías que incluyen la opción de punto flotante?
They are listed in README.TXT in library folder
"c:\Program Files\Freescale\CodeWarrior for Microcontrollers V6.3\lib\hc08c\README.TXT"
Necesito saber sobre el punto flotante porque debo programar el jm60 para medir temperatura y humedad con el sensor SHT 71.
Tienes algún ejemplo de código para trabajar con ese sensor?
No, I haven't used this sensor.