你好,我在使用MIMXRT1176CVM8A芯片时,由于部分芯片制程原因要配置FBB(Forward Body Bias),但是配置了FBB之后,芯片电源端功耗会增加30mA,影响整机功耗;目前已尝试配置DCDC为CCM模式,以跳过FBB的配置,且功耗满足要求,那请问采用CCM模式后 芯片的性能(工作频率是700Mhz)是否会受影响,由于目前需要出货,有大神帮回复下吗?
Hi @Victory1213 ,
跳过DCM不会很影响芯片的性能。是这样,默认不跳过DCM的情况下,在轻负载时,使用DCM,重负载时,自动切换到CCM。跳过DCM,唯一的变化就是轻负载也使用CCM,这样的话,只是电源效率稍有变低,但是纹波反而更好。影响不大。
这里我有点没理解到你的意思,FBB是否开启和工作频率以及芯片efuse bit有关。
和CCM/DCM有关吗?我没看到相关资料有这样讲。你想跳过DCM同时跳过FBB,跳过DCM我理解,为什么可以跳过FBB呢?
代码里面来看跳过DCM和跳过FBB是相互独立的,好像也看不出有什么关系。你能具体告诉我是怎么发现的您之前的结论吗?谢谢