imx8 程序运行在a核还是m核是由谁来决定的?
您好请问,M核的SDK下载地址是什么
可以下面地址下载
"https://mcuxpresso.nxp.com/en/welcome"
主要取决于你的应用场景,A核可以运行操作系统,目前支持LINUX, ANDROID,M核是用于实时操作系统,比如freeRTOS, 时钟频率也是A核比M核更高,比如8MP的Cortex-A53 可以运行始终达到 1.8GHz, Cortex-M7 是 800Mhz, A核和M核可以共享资源,目前A核我们有linux 核android的BSP提供,M核我们有SDK提供,客户可以根据需求测试