你好,我们的使用imx6ul平台和4.1.15的bsp包做产品定制,现在碰到一个外设加载顺序的问题,cmos使用i2c控制,fpga使用spi口控制,但是cmos的时钟信号有fpga提供,具体的参数需要在fpga驱动加载时写入,现在的情况是不管如何调整dts里的设备顺序,cmos驱动都会比fpga的先加载上,如此就导致cmos没有时钟无法初始化,请问如何修改代码保证spi的外设先被初始化,感谢
Hello Wang,
你可以把你的COMS 模块编译为.ko文件,待系统启动后,在init脚本里用modprobe或者insmod方式加载它就可以了。
Have a nice day!
TIC Weidong Sun
这个和DTS 没有关系, Linux 里面定义初始化的级别,这样就决定了加载的顺序。
这个问一下你们软件工程师,一定知道。
#define pure_initcall(fn) __define_initcall(fn, 0)
#define core_initcall(fn) __define_initcall(fn, 1)
#define core_initcall_sync(fn) __define_initcall(fn, 1s)
#define postcore_initcall(fn) __define_initcall(fn, 2)
#define postcore_initcall_sync(fn) __define_initcall(fn, 2s)
#define arch_initcall(fn) __define_initcall(fn, 3)
#define arch_initcall_sync(fn) __define_initcall(fn, 3s)
#define subsys_initcall(fn) __define_initcall(fn, 4)
#define subsys_initcall_sync(fn) __define_initcall(fn, 4s)
#define fs_initcall(fn) __define_initcall(fn, 5)
#define fs_initcall_sync(fn) __define_initcall(fn, 5s)
#define rootfs_initcall(fn) __define_initcall(fn, rootfs)
#define device_initcall(fn) __define_initcall(fn, 6)
#define device_initcall_sync(fn) __define_initcall(fn, 6s)
#define late_initcall(fn) __define_initcall(fn, 7)
#define late_initcall_sync(fn) __define_initcall(fn, 7s)