大家好:
设备方案是imx53+WEC7.0,现在BSP是在eboot下可以正常显示开机LOGO,NK下不能正常显示开机LOGO,且会概率性出现花屏现象,在eboot下显示LOGO之后刷固定颜色也没有效果,有哪位知道怎么解?请指点下,谢谢。
你好,请问有正常显示的情况吗?你这里将NK中显示的图片换成你eboot中显示的开机logo了么?一般默认的开机logo是在内核中的,你要改成你自己的logo的话,需要做一些改动。你都改了哪些?
您好,谢谢回复。
在NK下没有正常显示的情况,我在缓冲区中设置为纯蓝色,一开始是纯蓝色的,紧接着会原来越淡,逐步变白,而且中间掺杂着杂,怀疑是没有正确控制的。如果修改成自己的开机LOGO在内核中,都需要修改哪些地方?谢谢
never-displayed