Dear all,
i.MX6D的新板子,DDR压力测试都没有问题,但是用MFGtool烧录程序的时候就是一直卡在Loading U-boot界面,
检查硬件电压时,在芯片底下的滤波电容测量各个电压都在范围内,POR_B信号也是在晶振稳定、VDDxxx_CAP稳定之后才拉高的。
只能怀疑板子的贴片问题吗?各位有什么建议?
你好,
根据您的描述,出现Loading U-boot界面,并一直卡在这里,说明DDR的初始化不正确,无法把OS Firmware中的image(u-boot, dts, image , ramdisk)正确下载到DDR内存里。
如果您的压力测试已经ok,那么您可以用压力测试结果来对DDR进行配置,我们DDR stress工具,保证2个频率:400MHz和528MHz。您可以先从400MHz时得到的参数,对DDR先进行配置。并重新编译OS Firmware中的images文件。这是首先要在DDR中运行的小系统。
Have a nice day!
TIC weidong sun