Hello Frank,
See bellow, please!
(1) HDMI DDC IOMUX via EIM_EB2 & EIM_D16
Open imx6qdl-sabresd.dtsi file , please! find these lines:
pinctrl_hdmi_hdcp: hdmihdcpgrp {
fsl,pins = <
MX6QDL_PAD_KEY_COL3__HDMI_TX_DDC_SCL 0x4001b8b1
MX6QDL_PAD_KEY_ROW3__HDMI_TX_DDC_SDA 0x4001b8b1
>;
};
and
replace
MX6QDL_PAD_KEY_COL3__HDMI_TX_DDC_SCL & MX6QDL_PAD_KEY_ROW3__HDMI_TX_DDC_SDA
with
MX6QDL_PAD_EIM_EB2__HDMI_TX_DDC_SCL & MX6QDL_PAD_EIM_D16__HDMI_TX_DDC_SDA
(2) Corresponding documents
Reference manual and BSP source code are enough.
Have a nice day!
Best regards,
NXP TIC Weidong Sun
謝謝 Wigros Sun 您的回覆
你所建議的方式我已經有試過,依然不可行
BSP code 的hdmi ddc 是走I2C2,宣告方式如下
&i2c2 {
clock-frequency = <100000>;
pinctrl-names = "default";
pinctrl-0 = <&pinctrl_i2c2>;
status = "okay";
hdmi: edid@50 {
compatible = "fsl,imx6-hdmi-i2c";
reg = <0x50>;
};
};
pinctrl_i2c2: i2c2grp {
fsl,pins = <
MX6QDL_PAD_KEY_COL3__I2C2_SCL 0x4001b8b1
MX6QDL_PAD_KEY_ROW3__I2C2_SDA 0x4001b8b1
>;
};
但是現在我的HDMI DDC硬體是走EIM_EB2/EIM_D16,並非走I2C,故我將"hdmi: edid@50" 宣告從&i2c2 的結構下刪除
,刪除之後好像找不到地方可以打HDMI DDC (EIM_EB2/EIM_D16) 起動
同時我有參考[RFC] i2c: i2c-imx-hdmi: add support of iMX6 HDMI DDC I2C master bus - Patchwork
按照網址寫的方式實做,結果依照不會動,DDC 也量不到訊號的動作
再次請你協助,是否有code 也要進行修改,謝謝你的幫助!!
祝你一切都順心