IMX6Q控制器IO管脚驱动能力,正常驱动电流为多大?GPIO引脚能否直接驱动继电器?
Hi,
i.MX6 PAD的IO能力,是可以配置的,你可以在reference manual上查到,有100K,22K,47K拉高等几种方式,请查阅手册确认。
在power on时,I.MX6的PAD状态,你可以在datasheet上查到,是一个完整的列表。
另外,请不要用I.MX6 IO引脚直接驱动继电器,你可以通过GPIO-->管子--->继电器来做,或者用光电隔离器件隔离后,再驱动继电器。
伟东