我想了解我们的LPC55S69,K32L2B3,IMXRT1050跟其他主流厂家(ST,TI,华大)的参数性能对比图?
Hi Flex,
关于与其他厂家的性能上的对比,您可以咨询一下Marketing team是否有过对比的list。但是,我们team无法提供这样的列表。因为从用户的角度看,只要相同ARM core的MCU,规格表一下就可以看出来,哪种MCU是他所需要的。比如:
---LPC55S69,这是基于Cortex-M33的核,内置有DSP。主频150MHZ,从ARM网站可以知道M33就是针对这个行业的:
The Cortex-M33 processor is for IoT and embedded applications that require efficient security or digital signal control.
它的重要特性,从NXP网站就可以查到:
LPC55S6x|Arm® Cortex®-M33|32-bit Microcontrollers (MCUs) | NXP
---K32L2B3,这是基于M4和M0+的双核单片机,主频最大72MHz,其他特性可以在这里看到:
K32 L3: NXP’s Energy Efficient Cortex-M4 MCU with Cortex-M0+ and Advanced Security | NXP
---IMXRT1050,这是我们RT系列的基于M7核的处理器,主频600MHz,它被叫做 crossover MCU,这是介于传统MCU和MPU(CPU)之间的MCU,如果你仅从这角度看,自然是RT系列性能更好。但是,许多的应用并非主频越高越好。
因此,选择MCU,还是要看看用在哪个行业。
建议您,如果性能对比对您很重要,你可以做一个参数对比,这并不需要花费多少时间。
Have a nice day!
B.R,
Weidong