i.MX7D에 NXP에서 제공하는 Android 8.0을 올려 보았습니다만
속도가 너무 느려서 사용하기가 어려울 정도입니다.
RAM은 1GB 이고 LCD는 800x480 Palleral I/F 입니다.
CPU는 1.2GHz로 동작 중이구요.
해상도를 480x272로 설정하면 괜찮은것 같은데요.
IMX7에 GPU가 없어서 그런지요?
i.MX7 안드로이드 800x480 해상도 성능 문제에 대해 참조할 만한 것이 있는지요?
never-displayed