i.MX6 CPU 모듈과 솔루션 소개합니다.

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

i.MX6 CPU 모듈과 솔루션 소개합니다.

5,271 Views
kmslove
Contributor III

안녕하세요?

i.MX6 CPU로 제품 개발 하실 때 궁금하신 것이 있으시면 질문해 주시면

최대한 답변해 드리겠습니다.

그리고 아래 솔루션도 검토 부탁 드립니다.

지속되는 한파에 감기 조심하세요.

-------------------------------------------------------

안녕하세요?

NXP사의 i.MX6 CPU로 만든 WAD-MX6W 솔루션을 소개합니다.

올인원 모듈 형태의 컴팩트한 크기로 다양한 임베디드 제품에

사용할 수 있도록 멀티 운영체제와 코덱, 응용프로그램을

함께 제공하고 있습니다.

다음 내용을 참고 하셔서 WAD-MX6W 솔루션을 제품에 적용해 보시길 바랍니다.

관련 문의는 http://www.wearedev.net/?mod=contactus 또는

help@wearedev.net 으로 연락 주시면 답변 드리겠습니다.


1. 주요 특징

   - 고성능 i.MX6 CPU 사용

   - 2GB 대용량의 메모리 장착

   - 올인원 모듈 : i.MX6 CPU, RAM, eMMC, WiFi 모듈 장착

   - 5년 이상 공급 가능

   - 넓은 온도 스펙 : -45 ~ 125도, Automotive, Industrial, Comercial 분야

   - 컴팩트한 크기 : 50 x 32 mm

   - 높은 활용성 : 300 핀의 확장 인터페이스 지원


2. WAD-MX6W 올인원 모듈 사양

    - CPU : i.MX6 (Cortex A9 Max 1.2GHz)

              Quad Plus, Quad, Dual Plus, Dual, Dual lite, Solo Core 호환

    - RAM : 2GB DDR3(Max 4GB)

    - eMMC : 8GB(Max 128GB)

    - WiFi & Bluetooth Combo

    - Connector : 300 pins Connector

    - Size : 50 x 32 mm

WAD-MX6W1_1.png


3. WAD-MX6W 메인 보드 사양

    다음의 다양한 장치를 지원하고 있습니다.

    - USB Host port

    - USB OTG port

    - SATA port

    - Ethernet : Giga LAN

    - Camera : MIPI CSI, Parallel port

    - Display : LVDS 2 ch, MIPI DSI, HDMI, RGB port

    - Audio : WM8776 Codec IC, Audio In/Out port

    - CAN : 2 port

    - Serial debug port

    - micro SD, SD card Slot

    - SPI Nor Flash : 16Mb (Max 128Mb)

    - User Key, Power Reset Key, RTC, JTAG, User LED, Boot mode SW, Fuse mode SW

    - 40 pins Expansion Connector : SPI, I2C, UART, PCIe, GPIO

    - 5V/2A Power port


다음은 WAD-MX6W CPU 모듈과 메인 보드 사진입니다.

WAD-MX6W_Board.png


 WAD-MX6W 보드용 확장 모듈은 다음 사이트에서 확인 가능합니다.

 http://www.wearedev.net/?mod=ourworks#WAD-EXTRA


4. 멀티 운영체제 지원

하나의 하드웨어에 멀티 운영체제를 지원합니다.

제품에 맞는 운영체제를 선택해서 사용하실 수 있습니다.

각 운영체제별 다양한 확장 모듈의 드라이버를 지원합니다.

  - Windows Embedded Compact 2013(Wince 8.0)

  - Widnows Embedded Compact 7(Wince 7.0)

  - Android 7.1

  - Embedded Linux, Ubuntu, Yocto

  - QNX (Comming soon)


5. 최적화된 코덱 지원

운영체제별 최적화된 코덱을 지원합니다.

커스텀화 코덱 개발을 지원하고 있습니다.

  - 하드웨어 비디오 가속기(VPU) 지원

  - H.264, H.263, MPEG4, Xvid, Divx, MPEG2, VP8, MJPEG 등 비디오 코덱 지원

  - 1920x1080 해상도 디코딩 및 인코딩 지원

  - 소프트웨어 코덱 지원 : H.265, VP9

  - AAC, MP3, FLAC, APE, Vorbis, WMA, AC3, DTS, PCM 등의 오디오 코덱 지원

  - AVI, MP4, MOV, MKV, WMV, TS, MPEG, TP, OGM 등의 비디오 파일 지원

  - MP3, WAV, OGG, WMA, M4A, MKA, APE, FLAC 등의 오디오 파일 지원

  - FTP, RTSP, RTMP, HLS 등의 스트리밍 프로토콜 지원


6. 다양한 응용프로그램 지원

 제품화 가능한 다양한 응용프그램을 지원합니다.

  - Launcher, OS Update Program

  - Audio Player, Video Player ,Camera Program, Image Viewer

  - File Viewer, FTP Client

  - Device Driver Test Program


7. 커스텀화 지원

   - 제품에 맞게 사양 변경이 가능합니다.

   - 추가되는 장치의 Device Driver 를 지원합니다.

   - 기존 제품에 운영체제 포팅을 지원합니다.

   - 응용프로그램 최적화를 지원합니다.


WAD-MX6W CPU 모듈은 MOQ 단위(100개)로 판매하고 있으며,

수량과 사양에 따라서 판매가는 다를 수 있습니다.

소량 구매 시에는 반드시 연락 부탁 드립니다.

시제품 제작이나 제품 기획 시에 컨설팅이 필요하시면

help@wearedev.net 으로 연락 주십시오.

WAD-MX6W 솔루션에 많은 관심과 이용 부탁 드립니다.

그럼 안녕히 계십시오.


다음은 WAD-MX6W 솔루션 데모 동영상입니다.

더 많은 동영상은 유튜브 채널에서 확인하실 수 있습니다.

 https://www.youtube.com/channel/UCZuDcO4s6m8lt916Nj5SjcA

Windows Embedded Compact 2013 부팅 시, Display 설정 데모

Android 7.1.2 버전 확인

Windows Embedded Compact 2013 에서 2ch LVDS 15인치 LCD 데모

Windows Embedded Compact 2013 다양한 부팅 장치 지원 데모

Windows Embedded Compact 2013 에서 RTSP Client 데모 (IP Camera)

Windows Embedded Compact 2013 동영상 플레이어 밝기 조절 데모


Windows Embedded Compact 2013 에서 MIPI 카메라 데모

Windows Embedded Compact 2013 에서 HDMI 영상 녹화 데모

 

Android 7.1.2 에서 10.1인치 LCD와 HDMI 멀티 Display 데모, Touch Screen 데모


감사합니다.

0 Replies