bitbake를 이용해서 build를 했고 /deploy/images/imx6qsabresd/ 하위 폴더에 많은 이미지들이 생성되었는데요

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

bitbake를 이용해서 build를 했고 /deploy/images/imx6qsabresd/ 하위 폴더에 많은 이미지들이 생성되었는데요

2,948 Views
jungsaeyim
Contributor I

.sdcard 를 그냥 sd카드에 쓰면 부팅이 되지만

 

그렇게 말고

 

u-boot, 커널이미지, 루트파일시스템을 개별적으로 sd카드에 올려서 동작시켜보고싶은데

 

생성된 이미지들이 많아서 무얼가지고 만들어야 하는지 잘 모르겠습니다

 

창에 출력될때 색깔도 다르고 하던데, 각 파일들이 갖는 의미를 좀 알려주셨으면 합니다.

 

감사합니다.36702_36702.png1. 이중에 무엇을 가지고 만들어야하나요.png

Labels (1)
0 Kudos
2 Replies

1,358 Views
alexyang
NXP Employee
NXP Employee

> ls -l 로 해당 directory를 보시면 아시겠지만, 푸른색(색이 다를 수도 있슴)은 link file로서 사용하고하는 파일을 찾기 쉽게 하기 위함입니다.

Yocto 에서는 u-boot, zImage, dtb, rootfs의 4가지 file이 필요합니다.

최종 build된 것은 아래와 같고 모두 link file입니다.

bootloader : u-boot.imx

kernel : zImage

device tree : zImage-imx6%chip종류%-%보드종류%.dtb

root file system : %bitbake_config%-%보드종류%.tar.bz2 또는 ext3 등

입니다.

writing방법은 mfgtool의 ucl2.xml을 참조하시면 쉽게 아실 수 있습니다.

참조 부탁드립니다.

0 Kudos

1,358 Views
changyonglee
Contributor II

안녕하세요. 

질문드리고자 하는 내용이 있어 답변글에 회신합니다.

현재 iMX6Q , iMX6 Sabre-SDP 보드에서 안드로이드이미지를 시험 하고 있습니다.

이미지 업그레이드 시, boot.img 파일이 필요한데

boot.img 파일 내부에 kernel 이미지, dtb 이미지 등등이 포함되어져서 있는것으로 이해했습니다. 

iMX6 Sabre-SDP 보드의 DT 를 참조하려는데, 어느 파일을 참조하면되는지 확인 부탁드립니다.

kernel_imx/arch/arm/boot/dts$ ls *mx6q*.dts*
imx6q-arm2.dts imx6qea-com-kit.dts imx6q-sabreauto-ecspi.dts
imx6q-arm2-hsic.dts imx6qp.dtsi imx6q-sabreauto-flexcan1.dts
imx6q-cubox-i.dts imx6q-phytec-pbab01.dts imx6q-sabreauto-gpmi-weim.dts
imx6qdl-cubox-i.dtsi imx6q-phytec-pfla02.dtsi imx6q-sabrelite.dts
imx6qdl.dtsi imx6qp-sabreauto.dts imx6q-sabresd-btwifi.dts
imx6qdl-microsom-ar8035.dtsi imx6qp-sabreauto-ecspi.dts imx6q-sabresd.dts
imx6qdl-microsom.dtsi imx6qp-sabreauto-flexcan1.dts imx6q-sabresd-enetirq.dts
imx6qdl-sabreauto.dtsi imx6qp-sabreauto-gpmi-weim.dts imx6q-sabresd-hdcp.dts
imx6qdl-sabresd-btwifi.dtsi imx6qp-sabresd-btwifi.dts imx6q-sabresd-ldo.dts
imx6qdl-sabresd.dtsi imx6qp-sabresd.dts imx6q-sbc6x.dts
imx6qdl-wandboard.dtsi imx6qp-sabresd-hdcp.dts imx6q-udoo.dts
imx6q.dtsi imx6qp-sabresd-ldo.dts imx6q-wandboard.dts
imx6qea-com.dtsi imx6q-sabreauto.dts

0 Kudos