Windows 10 IoT Core 솔루션 소개 드립니다.

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Windows 10 IoT Core 솔루션 소개 드립니다.

2,073 Views
kmslove
Contributor III

안녕하세요?

i.MX6 CPU는 Android, Linux, Window Embedded Compact 2013(Wince 8),

Windows Embedded Compact 7(Wince 7), Windows 10 IoT Core 운영체제를 지원합니다.

NXP와 Microsoft 사가 함께 Windows 10 IoT Core 운영체제를 개발하고 장기간 지원한다고 발표하였습니다.

i.MX6 CPU로 만든 WAD-MX6W 보드와 WAD-MX6 보드도 최신 버전의 Windows 10 IoT Core 운영체제를 지원합니다.

최근 1809 버전을 지원하게 되었습니다.

아래 내용을 참고 하신 후에 Windows 10 IoT Core 솔루션에 문의 사항 있으시면 연락 부탁 드립니다.

i.MX6 또는 i.MX7 CPU를 사용하는 임베디드 보드에는 Windows 10 IoT Core 운영체제를 포팅해서 사용하실 수 있습니다.

i.MX6 CPU에 대한 문의 사항 있으시면 연락 주시면 답변 드리도록 하겠습니다.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

NXP사의 i.MX6 CPU로 만든 WAD-MX6W 보드에

Windows 10 IoT Core 1809버전을 올렸습니다.

1809 버전에서는 기본 App이 변경되었고 다양한 기능을 테스트할 수 있는 App이 추가 되었습니다.

또한 가장 중요한 것 중에 하나가 Docker를 지원하여

Azure IoT Edge 서비스를 이용할 수 있다는 것입니다.

Edge 장치로 WAD-MX6W 보드를 사용하실 경우 참고하시면 좋을 듯 합니다.

WAD-MX6W 보드는 CPU 모듈과 메인 보드로 구성되어 있습니다.

WAD-MX6W 보드의 하드웨어 주요 사양은 다음과 같습니다.

1. WAD-MX6W CPU 모듈

  -CPU : NXP i.MX6(Solo, Dual, Dual lite, Dual Plus, Quad, Quad Plus Core)

  -RAM : 2GB

  -eMMC : 8GB(Max 128GB)

  -WIFI&Bluetooth Combo

  -Connector : 300 Pin

2. WAD-MX6W 메인 보드

  -microSD, SD Slot

  -HDMI

  -MIPI DSI : 2 lane

  -MIPI CSI : 4 lane

  -Parallel Camera 

  -LVDS : 2ch

  -RGB Interface : 24 bit

  -USB Otg

  -USB Host

  -SATA

  -Ethernet : Giga bit

  -Audio In/Out : WM8776

  -Power : 5V/2A

WAD-MX6W 보드는 Windows 10 IoT Core 운영체제를 지원하므로

UWP 기반 응용프로그램을 실행할 수 있습니다.

C#, C++(CX), Xamarin 으로 프로그램을 개발할 수 있습니다.

Visual Studio 2017 Community 버전(무료 버전)으로 개발 가능하며,

막강한 디버깅 기능과 소스 관리 기능을 이용하실 수 있습니다.

또한 1809버전부터는 Docker를 지원하며, Azure IoT Edge 서비스를 이용할 수 있습니다.

다음 사진은 WAD-MX6W 보드에 Windows 10 IoT Core 1809버전이 실행된 모습입니다.

OS 빌드는 10.0.17763 입니다.

WAD-MX6W_Windows10IoTCore.jpg

다음은 WAD-MX6W 보드에서 구동되는 1809버전의 Windows 10 IoT Core 관련 영상입니다.

기본 App이 업데이트 된 것을 확인할 수 있으며, i.MX6 CPU의 여러 기능을 지원하고 있습니다.

WAD-MX6W의 다양한 하드웨어 인터페이스를 사용할 수 있으며

이와 관련하여 강좌와 동영상을 업데이트 예정이니 많은 관심 부탁 드립니다.

WAD-MX6W(또는 WAD-MX6)용 Windows 10 IoT Core 관련 솔루션이나

그 밖에 문의 사항이 있으시면 help@wearedev.net 으로 연락 주십시오.

동영상이 보이지 않으면 아래 링크를 클릭 부탁 드립니다.

https://youtu.be/NzMW6Z2Coo8

동영상 보시고 "구독" 신청 부탁 드립니다.

그럼 즐거운 개발하시길 바랍니다.

감사합니다.

WAD-MX6W CPU 모듈의 사양은 다음과 같습니다.

1. CPU : i.MX6 (Cortex A9 - Max 1.2GHz) Quad Plus, Quad, Dual Plus, Dual, Dual lite, Solo Core
2. RAM : 2GB DDR3 (Max 4GB)
3. eMMC : 8GB (Max 128GB)
4. WiFi & Bluetooth Combo
5. Connector : 300 pins Connector  

6. OS : Windows Embedded Compact 2013(WinCE 8),

           Windows Embedded Compact 7(WinCE 7),

           Windows 10 IoT Core(Ver. 1809)

           Android 8.0(9.0 Beta)

           Linux(Yocto)

           QNX

7. Size : 50 x 32 mm

WAD-MX6W1_1.png

Labels (1)
0 Kudos
0 Replies