您好
我尝试使用PT2000诊断的功能来判断HSD是否是开路。我不太确定完整的配置步骤是怎样的?
目前我配置的寄存器有Out_acc_ucx_chy(160h~165h),对相应通道设置为1;Fbk_sens_ucxchy_part1(154h……),同样对应的通道处设置为1.是否还需要通过Vds_threshold_hs_Part来设置对应的阈值电压?并且通过读取Err_ucxchy_part来判断是否为开路?
另外为什么table28中对应的是欧姆,而在CSDN论坛上的例子为毫欧?如何确定Vds和Vsrc的阈值
PT2001 / PT2000 诊断功能-CSDN博客