Dear NXP Team
我想问下UJA1078ATW的V2供电能力是多少mA,在给can供电的情况下,还能提供多少电流给外部负载。
谢谢!
已解决! 转到解答。
V2的short current是100mA 到250mA也就是100mA以上是有short的可能性,一般的CAN 收发器在dominant 的时候最大消耗电流100mA,所以不建议在给其他的供电了
在原帖中查看解决方案
Hi Guowei
了解了,谢谢!