该Demo运行在MIMXRT1062-EVK上。MIMXRT1062跨界处理器 运行FreeRTOS操作系统,系统同时创建 88W8801 wifi stack 任务和 LVGL v7.3 GUI库任务,能够在LCD屏幕上实现GUI输入输出。用户可以通过LCD触摸操作,对WiFi的SSID和密码进行输入,从而完成设备入网Provision的功能。
Product Category | NXP Part Number | URL |
---|---|---|
MCU
WiFi SoC |
MIMXRT1060
88W8801 |
88W8801: 2.4 GHz Single-Band 1x1 Wi-Fi 4® (802.11n) Solution | NXP Semiconductors |
SDK