こんにちは、
オートモーティブ SW Package マネージャ と NXP Design 製品 List でツールと RTD ライブラリの可用性に違いがあるのはなぜですか?
たとえば、オートモーティブ SW Package マネージャ には S32 Design Studio 3.5.3 があります。
NXP Design 製品リストにはS32 Design Studio 3.6.6があります。
どのバージョンを使用することをお勧めしますか?
ありがとう。
こんにちは@Djuric
オートモーティブ ソフトウェア Package Manager では、バンドルは、HVBMS やその他のアプリケーション パッケージなど、特定の実装で適切な機能を保証するために一緒にテストされた特定のソフトウェア バージョンで構成されます。これらのバンドルは、グループとして確実に動作するように設計された検証済みのソフトウェア コンポーネントのセットとして提供されます。
一方、 https://nxp.flexnetoperations.comで利用可能なコンテンツには、検証済みバンドルだけでなく、リリースされたすべてのソフトウェア バージョンが含まれます。
アプリケーションを始めたばかりの場合は、常に最新のソフトウェア バージョンを使用することをお勧めします。
また、各ソフトウェアのリリース ノートをチェックして、どのような依存関係があり、どのバージョンでテストされているかを確認することもできます。これにより、互換性が確保され、統合の問題が軽減されます。
BR、ヴェインB