Example S32R274 FCCU read faults GHS716

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

Example S32R274 FCCU read faults GHS716

Example S32R274 FCCU read faults GHS716

* Version: 1.1
* Date: Sep-22-2021
* Classification: General Business Information
* Brief: This example content a basic PMPLL initialization and
* configuration of Mode Entry module and Clock Generation
* module. By default active is core 2 -> e200z4
********************************************************************************
********************************************************************************
* Detailed Description:
* ------------------------------------------------------------------------------
* Test HW: MPC57xx + S32R274RRUEVB
* Maskset: 1N58R
* Target : internal_FLASH
* Fsys: 240 MHz PLL with 40 MHz crystal reference for z7 and 120MHz for z4
*
********************************************************************************
Revision History:
1.0 Apr-02-2019 b21190(Vlna Peter) Initial Version
1.1 Sep-22-2021 b21190(Vlna Peter) FCCU fault reading

添付
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎09-22-2021 01:15 AM
更新者: