Example MPC5607B-DMA+LinFlex CW210

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

Example MPC5607B-DMA+LinFlex CW210

Example MPC5607B-DMA+LinFlex CW210

********************************************************************************

* Detailed Description:

* Example configures LinFlex and eDMA modules and then periodically sends notice

* to the terminal window (19200-8-no parity-1 stop bit-no flow control).

*

* ------------------------------------------------------------------------------

* Test HW:         MPC5607BEVB

* Target :         internal_FLASH, RAM

* Terminal:        19200-8-no parity-1 stop bit-no flow control

* Fsys:            40 MHz PLL with 8 MHz crystal reference

* Debugger:        Lauterbach Trace32

*                  PeMicro USB-ML-PPCNEXUS

* Terminal:        19200-8-no parity-1 stop bit-no flow control via LINFlex0

* EVB connection:  default

*

********************************************************************************

ラベル(1)
添付
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎06-22-2016 05:53 AM
更新者: