Bonjour à tous,
J'ai rencontré un problème lors de la configuration de l'affichage avec une résolution de 800*480 HDMI en utilisant la carte fournie avec l'EVK i.MX8MM. J'ai essayé de modifier le fichier `mxc_edid.c` en ajoutant une section de code pour définir mon écran, mais malgré cela, le problème persiste et l'écran reste en résolution 1080.
Voici les étapes que j'ai suivies et le code que j'ai utilisé dans le terminal :
1. J'ai modifié le fichier `mxc_edid.c` pour définir mon écran.
2. Ensuite, j'ai entré les commandes suivantes dans le terminal :
```
setenv video=mxcf0:dev=mipi_dsi,800×480M@30,if=RGB24
saveenv
```
Malgré cela, l'affichage reste en résolution 1080 et mon écran ne marche pas. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à résoudre ce problème ?
Merci d'avance pour votre aide !
Le chipset de l écran est le suivant :HU_050wisbuba1
Hello,
You have to modify the device tree as well, since 800x480 is not supported.
Regards
Merci pour votre réponse,Oui j' ai essayé de modifier les fichiers dts et dtb mais je ne' ai pas réussi d identifier quelle fichier il faut modifier et même j ai un probleme de trouver les timing de mon écran