Salut,
Poate placa de sunet de pe UDOO Quad să comunice în ambele sensuri simultan, adică, se poate să redai sunet în timp ce înregistrezi cu microfonul? Din ce am experimentat, dacă setez în pavucontrol (PulseAudio Volume Controler) -> Configuration profilul pentru placa de sunet ca Analog Stereo Output, pot să redau sunet dar nu pot înregistra, în timp ce dacă îl setez pe Analog Stereo Input, pot înregistra, dar sunetul nu mai merge.
Din câte am observat, trebuie să existe un profil „Analog Stereo Duplex”, care lipseşte la mine. Trebuie să-mi scriu singur profilul sau sunt limitat de alţi factori?
Am încercat să opresc Pulseaudio şi să comunic direct prin ALSA, însă, deşi problema de mai devreme s-a rezolvat, sunetul redat prin aplay (şi nu numai) este distorsionat, adică se aude pe repede înainte. Presupun că are loc o conversie automată la o rată de sampling mult prea mare (sau poate un alt format de sampling?), însă nu ştiu unde s-o setez.
Mulţumesc
Solved! Go to Solution.
Din cod pare ca suporta playback/record simultan insa driverul pare destul de neingrijit scris.
Codec-ul cred ca-i asta:
iMX6_release / linux-3.14.28-SecoBoards-iMX6_rel | GitLab
Incearca sa folosesti aplay/arecord [cu diversi parametrii] [-f S32_LE, -r 48000 -c 1] [vezi si main aplay].
In primul rand ar trebui sa vedem ce driver se foloseste pentru placa de sunet. Imi poti da te rog output-ul urmatoarelor comenzi:
* uname -a
* aplay -l
Salut!
Scuze pentru raspunsul intarziat
"aplay -l" output
Din cod pare ca suporta playback/record simultan insa driverul pare destul de neingrijit scris.
Codec-ul cred ca-i asta:
iMX6_release / linux-3.14.28-SecoBoards-iMX6_rel | GitLab
Incearca sa folosesti aplay/arecord [cu diversi parametrii] [-f S32_LE, -r 48000 -c 1] [vezi si main aplay].