LPCXpresso54608有一个272x480高分辨率的电容式触摸屏,具有8MB的SDRAM和128Mb的SPI-FLASH,这些外部扩展显示了该板具有显示优质图形的基础和能够完成良好用户交互的能力。我想用此板实现一个“智能购物助手”,即使用此板的网络连接功能,程序中添加并实现诸如京东、天猫、亚马逊等购买连接,用户只需要添加自己的收货地址和购买的物品,比如牛奶、矿泉水等,依托于该板的优越显示能力,来实现用户的一键购买功能。同时LPCXpresso54608具有低功耗特点,在实现以电池供电的场合也能够具有非常好的用户体验。
基本的实现计划:
1.评估LPCXpresso54608的网络功能和GUI模块。
2.参考京东、淘宝(天猫)、亚马逊等的第三方开放API,获取基本的入口。
3.使用STemWin或TouchGFX实现用户信息的存储和选择,完成基本的用户界面。
4.实际验证用户下单并完成交易。
5.后期验证用户使用并逐步完善。
希望能够审核通过,谢谢!