感谢NXP提供了让大家学习和了解LPC54600控制器的机会,本人使用过NXP公司的Kinetis K60以及KL26两大系列单片机。现在想借此机会熟悉和使用LPC系列控制器。本人计划开发一个基于LPC54608的ICPT无线携能通信系统。ICPT磁耦合谐振技术是近年来非常火热的一种无线能量传输技术,相比现有电磁感应式无线充电技术,它具有传输距离远、传输效率高等特点,而本人则计划在实现无线传能技术的基础上,添加信息传递的功能,使用2FSK频移键控来对基带信号进行调制和借条。基本计划如下:
1、了解板载硬件资源以及相关的datasheet。
2、熟悉开发板的开发环境,底层驱动的开发。
3、开始相关的硬件研制,制作感应线圈
4、进行相应的软件开发,实现数据的传输
5、进一步提高数据传输速率,实现音频视频采集传输
最后再次感谢NXP提供的申请机会, 希望能申请到,谢谢!