近期有客户提出需求,要求通过外部Flash编程工具烧写Flash Program Flash IFR区域。
目前P&E Cyclone MAX和Segger J-Flash均无法实现对IFR区域编程。
客户可以使用软件的方式来编程IFR提供的单次烧写区域,存储客户产品信息,例如MAC地址等。
Program Flash单次烧写区域提供了64个字节,只允许烧写一次,通过Program Once和Read Once命令来读写这个区域。
下图为单次烧写区域在Prgoram Flash IFR的具体位置, IFR独立于FTFL Flash空间,可以理解成另外一个Flash模块。
![Program Once Field.png Program Once Field.png](/t5/image/serverpage/image-id/45448i222E1F6E3DF14D32/image-size/large?v=v2&px=999)
Program Once和Read Once命令每次调用可以读取Program Flash单次烧写区域的4个字节,通过命令参数的数据索引号可以通过多次操作遍历整个64个字节。
附件中的例程使用Program Once命令编写MAC地址到单次烧写区域,之后通过Read Once命令读取MAC地址信息。
例程环境: IAR Workbench + TWR-K60D100M