基于 Kinetis MCU 产品系列在市场上广泛采用和成功应用的基础上,K32 L3 MCU 系列充分利用了 Arm®Cortex®-M4 的高效率和低功耗性能,同时增加了Cortex-M0 +内核,提供了诸如以下的新的增强功能:优化外设的低泄露功耗,一个 DC-DC 转换器,多个串行通信接口以及高达 1.25MB 的闪存和 384KB 的 SRAM存储器。
低功耗优化具有出色的睡眠电流,快速的唤醒时间和高级的安全功能,包括物理篡改检测,经过身份验证的启动和加密加速引擎,因此 K32 L3 MCU 系列满足了各种工业和物联网应用中对于低漏电流需求。
K32 L3 MCU 系列提供了完善的生态系统,其中包括 MCUXpresso 软件和工具以及来自不同第三方工具链的支持。
K32 L3 MCU 系列框图
如果您想了解更多信息并立即开始设计,那么恩智浦已经开发了基于 K32 L3 MCU 系列的 FRDM-K32L3A6 Freedom 开发平台。该评估板包括具有 32Mbit 外部串行 Flash 的 K32L3A6 芯片,FXOS8700 加速度计/磁力计以及可见光传感器,SDHC电路,LED 和通用按键。
FRDM-K32L3A6 开发平台
有关更多信息,请访问 www.nxp.com/K32L3 或立即在www.nxp.com/FRDM-K32L3A6 开发板上开始开发。
使用优惠券代码 MKTB3WGQ,FRDM-K32L3A6 Freedom development board可享受25%的折扣。
You must be a registered user to add a comment. If you've already registered, sign in. Otherwise, register and sign in.