########################### PN7160 libnfc-nci.conf ############################ ############################################################################### # Application options APPL_TRACE_LEVEL=0xFF PROTOCOL_TRACE_LEVEL=0xFFFFFFFF NFC_DEBUG_ENABLED=0x01 ############################################################################### # File used for NFA storage NFA_STORAGE="/data/vendor/nfc" ############################################################################### # Forcing HOST to listen for a selected protocol # 0x00 : Disable Host Listen # 0x01 : Enable Host to Listen (A) for ISO-DEP tech A # 0x02 : Enable Host to Listen (B) for ISO-DEP tech B # 0x04 : Enable Host to Listen (F) for T3T Tag Type Protocol tech F # 0x07 : Enable Host to Listen (ABF)for ISO-DEP tech AB & T3T Tag Type Protocol tech F HOST_LISTEN_TECH_MASK=0x07 ############################################################################### # When screen is turned off, specify the desired power state of the controller. # 0: power-off-sleep state; DEFAULT # 1: full-power state # 2: screen-off card-emulation (CE4/CE3/CE1 modes are used) SCREEN_OFF_POWER_STATE=1 ############################################################################### # NCI Hal Module name NCI_HAL_MODULE="nfc_nci.nxp" ############################################################################### # Force tag polling for the following technology(s). # The bits are defined as tNFA_TECHNOLOGY_MASK in nfa_api.h. # Default is NFA_TECHNOLOGY_MASK_A | NFA_TECHNOLOGY_MASK_B | # NFA_TECHNOLOGY_MASK_F | NFA_TECHNOLOGY_MASK_ISO15693 | # NFA_TECHNOLOGY_MASK_KOVIO | NFA_TECHNOLOGY_MASK_A_ACTIVE | # NFA_TECHNOLOGY_MASK_F_ACTIVE # # Notable bits: # NFA_TECHNOLOGY_MASK_A 0x01 /* NFC Technology A */ # NFA_TECHNOLOGY_MASK_B 0x02 /* NFC Technology B */ # NFA_TECHNOLOGY_MASK_F 0x04 /* NFC Technology F */ # NFA_TECHNOLOGY_MASK_ISO15693 0x08 /* Proprietary Technology */ # NFA_TECHNOLOGY_MASK_KOVIO 0x20 /* Proprietary Technology */ # NFA_TECHNOLOGY_MASK_A_ACTIVE 0x40 /* NFC Technology A active mode */ # NFA_TECHNOLOGY_MASK_F_ACTIVE 0x80 /* NFC Technology F active mode */ # This flag when set to zero will disable Reader mode. POLLING_TECH_MASK=0xEF ############################################################################### # Force P2P to only listen for the following technology(s). # The bits are defined as tNFA_TECHNOLOGY_MASK in nfa_api.h. # Default is NFA_TECHNOLOGY_MASK_A | NFA_TECHNOLOGY_MASK_F | # NFA_TECHNOLOGY_MASK_A_ACTIVE | NFA_TECHNOLOGY_MASK_F_ACTIVE # # Notable bits: # NFA_TECHNOLOGY_MASK_A 0x01 /* NFC Technology A */ # NFA_TECHNOLOGY_MASK_F 0x04 /* NFC Technology F */ # NFA_TECHNOLOGY_MASK_A_ACTIVE 0x40 /* NFC Technology A active mode */ # NFA_TECHNOLOGY_MASK_F_ACTIVE 0x80 /* NFC Technology F active mode */ # This flag when set to zero will disable P2P Listen mode. P2P_LISTEN_TECH_MASK=0xC5 PRESERVE_STORAGE=0x01 ############################################################################### # AID_MATCHING constants # AID_MATCHING_EXACT_ONLY 0x00 # AID_MATCHING_EXACT_OR_PREFIX 0x01 # AID_MATCHING_PREFIX_ONLY 0x02 # AID_MATCHING_EXACT_OR_SUBSET_OR_PREFIX 0x03 AID_MATCHING_MODE=0x03 ############################################################################### # Override the stack default for NFA_EE_MAX_EE_SUPPORTED set in nfc_target.h. # Maximum EE supported number NFA_MAX_EE_SUPPORTED=0x01 ############################################################################### #Set the OffHost AID supported power state: OFFHOST_AID_ROUTE_PWR_STATE=0x3B ###############################################################################