Zielgerichtet aus der Praxis für die Praxis
phyFLEX i.MX 6 Workshop
Schulungen sind Investitionen, die sich durch Zeitgewinn und sichere Designs in kürzester Zeit amortisiert haben. Sie sichern vorhandenes Wissen und passen Arbeitsweisen an Weiterentwicklungen des Marktes an. Neue Controller mit erweiterten Fähigkeiten und neuen Hardwareansätzen erfordern erweitertes Wissen. Betriebssysteme und moderne Entwicklungsumgebungen bieten andere Arbeitsweisen, die der Komplexität heutiger Projekte gerecht werden.
Ihre Weiterbildung ist uns wichtig.
Termine: 07.11.2013 in Mainz
Zeit: 9:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Begrüßung unserer Gäste ab 8:30 Uhr in der Robert-Koch-Straße 37 in 55129 Mainz.
Workshopinhalt:
Agenda | |
Ab 8:30 | Empfang in der Robert-Koch- Str. 37, 55129 Mainz |
09:00 – 09:15 | Begrüßung der Gäste und Vorstellung der Referenten |
09:15 – 10:30 | Vorstellung des Prozessors, Herr Rodrigue Simonneau, Freescale |
10:30 – 10:45 | Kaffeepause |
10:45 – 11:45 | Vorstellung Hardware (Modul & Carrier Board) |
| - der i.MX 6 in unseren Produktfamilien |
| - verfügbare Features des phyFLEX-i.MX 6 Moduls |
| - Applikationsplatine: Welche Schnittstellen stehen schon im Kit zur Verfügung? |
| - Mögliche Bestückungsvarianten des Serienmoduls |
11:45 – 12:15 | Zeit für Fachgespräche mit den Entwicklern |
12:15 – 13:00 | Mittagspause |
13:00 – 14:00 | Führung durch die Produktion |
14:00 – 15:00 | Digital Imaging mit i.MX 6 |
- Einführung in die Kameraschnittstellen des i.MX 6 | |
- Konzepte zum Anschluss von Kameramodulen | |
- Überblick über das Software-Interface | |
15:00 – 16:15 | Vorstellung der Linux Entwicklungsumgebung bis hin zum Erarbeiten eines Beispiels |
| - LiveDVD mit Eclipse |
| - Beispiel-Programm unter Eclipse zur Ansteuerung der GPIO Platine |
| - Grafik Demos mit OpenGL und Mpeg Decoder |
| - Benchmark zum Anzeigen der Leistung einzelner Cores |
16:15 – 16:45 | Zeit für Fachgespräche mit den Entwicklern |
16:45 – 17:00 | Kaffeepause |
17:00 – 18:15 | Vorstellung Windows Embedded Compact 7 |
| - Welche neuen Features stehen unter WEC7 zur Verfügung? |
| - Erste Schritte in WEC7 auf der phyFLEX-i.MX6 |
| - Applikations-Debugging über USB Active Sync |
| - Verwendung der Remote Tools des Plattform Builders |
18:15 | Zeit für Fachgespräche mit den Entwicklern |
Am Tag des Workshops besteht die Möglichkeit ein Phytec i.MX 6 Kit (Linux oder WEC7) käuflich zu erwerben. Geben Sie gleich bei Ihrer Anmeldung an, ob an einem Kauf gernerelles Interesse besteht. Nutzen Sie diese Möglichkeit und melden Sie sich gleich zum i.MX 6 Workshop in Mainz an:
Für nähere Fragen und Anmeldung steht Ihnen unser Vertriebsteam gerne zur Seite:
Telefon: + 49 (0) 6131/ 9221-32
Unsere Produkte zum i.MX 6 finden Sie hier.