电容式感应触摸按键可以穿透绝缘材料外壳,准确无误地侦测到手指的有效触摸。并保证了产品的灵敏度、稳定性、可靠性等不会因环境条件的改变或长期使用而发生变化,并具有防水和强抗干扰能力,超强防护,超强适应温度范围
电容式触摸按键控制芯片通常广泛适用于遥控器、灯具调光、各类开关以及车载、小家电和家用电器控制界面等应用中。芯片内部集成高分辨率触摸检测模块和专用信号处理电路,以保证芯片对环境变化具有灵敏的自动识别和跟踪功能。芯片还必须满足用户在复杂应用中对稳定性、灵敏度、功耗、响应速度、防水、带水操作、抗震动、抗电磁干扰等方面的高体验要求。本文将介绍一套基于NXP KE16Z64的轻量级TSI算法。
基于KE1XZ64平台的TSI轻量级算法:
- KE1XZ64继承了KE family的高可靠抗干扰性,并提供了更小的引脚封装尺寸,让客户硬件设计更加便利。其内部集成了改进版的TSI模块,性能更加稳定可靠,该模块支持自耦和互耦两种方式:自耦模式下最多可支持25个按键,互耦模式最多可支持36个按键,因此能够覆盖当前市场上绝大部分的触摸应用场景。
- NXP官方的NT LIB软件虽然功能完善,但由于代码量大且程序架构复杂等原因,部分客户不愿意选用。所以该市场对于轻量级应用代码还是有需求的。
- 此参考设计展示了TSI轻量级算法的具体实现,按照配置模式分为两个对应的参考例程:自耦模式为12个按键的功能实现,硬件基于KE16 PCB,主要适用于按键所需数目少的应用场景;互耦模式为36个按键的功能实现,硬件基于RT-TSI-KE16,主要适用于按键所需数目多的应用场景。该算法精简可靠,十分易于移植,使客户可以很快地上手。并且可以结合使用NXP的GUI监测软件FreeMaster,方便中后期的灵敏度调试及问题追踪。
- 此套算法在实验室通过了IEC61000-4-6注入电流可靠性测试。
参考代码及说明文档请详见附件压缩包。